Опубликуйте свои продукты
Clay pavers for rigid paving. ACr
Asociación HISPALYT

Clay pavers for rigid paving. ACr

5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
Clay pavers consisting of rectangular, resistant pieces, with thickness equal to or greater than 30 mm, and mortar joint filling.
Cпецификация
  • Usual dimensions of clay paver for rigid paving (length x width x thickness cm): • 20 x 10 x 5 (Minimum thickness = 3) CLAY PAVERS FOR RIGID PAVING PROPERTIES: • Slipiness = Safe floor • Fire classification = A1 • Proper usage: pedestrian zones. The clay materials characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOMP_H_ACr
  • Тип продукцииComponentes
  • Группа продукцииComponentes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-11-12
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)50
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
  • Классификация IFCFloor
  • Название по ССКПУ ООНPaving blocks
  • Код ССКПУ ООН30171701
  • Код Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Описание Uniclass 2015Clay pavers
  • Код CSI MasterFormat 201409 30 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Paver Tiling
  • Номер OmniClass23-11 21 17
  • Наименование OmniClassPaving Blocks
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes