Опубликуйте свои продукты
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv
Asociación HISPALYT

Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv

Half brick thick masonry consisting of perforated clay facing brick, joined with M-5 cement mortar.
Cпецификация
  • Usual dimensions of a LP11,5-cv piece (length x width x height cm):

    • 24 x 11,5 x 5 (métrico)
    • 28 x 13,5 x 5 (catalán)

    LP11,5-cv MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = 10
    • fk (N/mm2) = 4
    • fxk1 (N/mm2) = 0,4
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • Without rendering = REI 120
    • With cement rendering on the exposed to fire side = EI 180
    • With cement rendering on both sides = REI 180
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 240
    • With plaster on both sides = EI 240
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 1140
    • R (m2·K/W) = 0,18
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.1 Elementos base de una hoja -):

    • RA (dBA) = 42 (guaranteed), 44 (habitual)
    • m (kg/m2) = 150 (guaranteed), 161 (habitual)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOMP_V_LP115-cv
  • Тип продукцииComponentes
  • Группа продукцииComponentes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-11-12
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)115
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 13
  • Наименование OmniClassFace Bricks
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls