Опубликуйте свои продукты
6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6
Asociación HISPALYT

6 cm thick, large format hollow brick masonry. LHGF6

Masonry consisting of 6 cm thick, large format hollow clay brick, joined with M-5 adhesive plaster.
Cпецификация
  • Usual dimensions of a LHGF6 piece (length x width x height cm):

    • 50 x 6 x 50
    • 70 x 6 x 20

    LHGF6 MASONRY PROPERTIES:

    Structural resistance (DB SE-F, CTE):

    • fb (N/mm2) = de 3 a 10
    • fk (N/mm2) = de 1 a 2
    • fxk1 (N/mm2) = de 0,1 a 0,2
    • fxk2 (N/mm2) = 0,4

    Fire resistance (Anejo F, DB SI, CTE and Clasificación R.D. 842/2013):

    • With cement rendering on both sides = EI 30
    • With plaster on the exposed to fire side = EI 60
    • With plaster on both sides = EI 90
    • Fire classification = A1

    Thermal properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 3.17.1 Fábrica de ladrillo cerámico -):

    • ρ (kg/m3) = 650
    • R (m2·K/W) = 0,25
    • Cp (J/Kg·K) = 1000
    • μ = 10

    Acoustic properties (Catálogo de Elementos Constructivos del CTE - 4.4.1.3 Trasdosados -):

    • ΔRA (dBA) = 16 (TR3 over base element of m ≤ 200 Kg/m2)

    The clay bricks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOMP_V_LHGF6
  • Тип продукцииComponentes
  • Группа продукцииComponentes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2018-11-12
  • Номер версии1
  • Глубина (мм)60
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 19 11
  • Наименование OmniClassCommon Bricks
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions