Опубликуйте свои продукты
Огнестойкая автоматическая раздвижная дверь Firedrive Radiation Single (EW) |
Hoefnagels Fire Safety

Огнестойкая автоматическая раздвижная дверь Firedrive Radiation Single (EW) |

  • Огнестойкость 30-60 минут
  • Подходит для применения с высокой частотой
  • Протестировано в соответствии со стандартом NEN 6069

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Огнестойкая автоматическая раздвижная дверь, оснащенная одной створкой и контроллером автоматической раздвижной двери.

ПОВЕРХНОСТЬ ДВЕРИ

Поверхность двери состоит из полых стальных профилей с заполнением огнестойким остеклением и/или плоскими сэндвич-панелями. Толщина поверхности двери в области полых стальных профилей составляет 50 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

  • Программный переключатель с 8 настройками.
  • Комбинированный датчик (установлен) с внутренней и внешней сторон.
  • Аварийная кнопка для открытия в случае пожара (с одной стороны).
  • Сигнализация с помощью сигнала от системы пожарной сигнализации или с помощью локальных дымовых извещателей.
  • Аварийные батареи для работы во время отключения электроэнергии.

ОПЦИИ

  • Защитный кожух: порошковая окраска в любой желаемый цвет RAL.
  • Боковое освещение: макс. 1500 x 3000 мм (шхв).
  • Огнестойкие панели: стальная обшивка, порошковая окраска в любой желаемый цвет RAL.
  • Облицовка HPL: облицовка из ламината высокого давления (HPL). Доступно подтверждение эквивалентности от Efectis.
  • Технология доступа: подключение для системы считывания карт.


 

Cпецификация
  • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Применение: гостиницы, больницы, школы, музеи, театры, библиотеки и т. д.
    • Подходит для: частого использования.
    • Огнестойкость: двусторонняя 60 мин.
    • Результат испытаний: испытано в Efectis в соответствии со стандартом NEN 6069 и Строительным кодексом.
    • Доступны классы огнестойкости EW30 и EW60.
    • Макс. Зазор: 2300 x 3000 мм (шхв)
    • Полая рама: профили Jansen Economy 50, порошковая окраска в любой желаемый стандартный цвет RAL.
    • Остекление: огнестойкое стекло 30 или 60 минут.
    • Толщина материала: Полая рама 1,5 мм / Панели 17 мм / Остекление в зависимости от поставщика и огнестойкости.
    • Вес: 30-50 кг/м2, в зависимости от огнестойкости.
    • Направляющие: Специально изготовленные Z-образные и U-образные профили.
    • Механизм привода: С помощью автоматического дверного контроллера и комбинированных датчиков, поставляемых с защитным ограждением.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfiredrive-radiation-single
  • Тип продукцииFiredrive
  • Группа продукцииFire-resistant single leaf sliding door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)2300
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни