Опубликуйте свои продукты
Огнестойкие двухстенные рольставни с защитой от излучения (EW) | Огнестойкие, с защитой от взлома
Огнестойкие двухстенные рольставни с защитой от излучения (EW) | Огнестойкие, с защитой от взлома
    Hoefnagels Fire Safety

    Огнестойкие двухстенные рольставни с защитой от излучения (EW) | Огнестойкие, с защитой от взлома

    Огнестойкие рулонные ворота EW30/EW60 с двойными стенками и функцией защиты от взлома.

    • Подходят для физического закрывания
    • Защита от взлома WK4/RC4
    • Протестированы в соответствии с EN 1634-1
    • Применяются в офисах, промышленности, зданиях временного размещения и в зданиях с высоким уровнем риска, таких как музеи, банки и аэропорты.

    ПРИНЦИП РАБОТЫ

    Огнестойкие рулонные ворота с функцией защиты от взлома. Рулонные ворота часто используются в зданиях с высоким уровнем риска, таких как музеи, банки и аэропорты.

    ОГНЕСТКИЕ РОЛЛЕТНЫЕ ВОРОТНИКИ

    Основная цель огнестойких рулонных ворот — защита людей и имущества путем предотвращения распространения огня. Двери соединены с центром пожарной сигнализации, так что при срабатывании сигнализации двери закрываются, образуя физический барьер. Роллеты имеют двухслойный профиль из оцинкованной стали и оснащены теплоизоляцией из минеральной ваты.

    УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

    • Блок управления имеет возможность подключения к системе пожарной сигнализации и оснащен светодиодными индикаторами для:
    • Централизованного управления.
    • Датчиков дыма и температуры.
    • Управления фотоэлементами.
    • Сигналы управления и обратной связи роллет могут быть адаптированы под спецификацию.

    ОПЦИИ

    • Аварийный аккумулятор: В сочетании со специальным приводным двигателем роллет закрывается только в случае пожарной тревоги или при отключении электроэнергии, а также при срабатывании пожарной тревоги. Кроме того, предохранительные устройства продолжают работать в случае отключения электроэнергии.
    • Аварийное управление: со съемной рукояткой, цепной лебедкой или с помощью маховика (со специальным приводным двигателем).
    • Порошковое покрытие: в любой желаемый цвет RAL.
    • Стальная крышка: с одной, двумя, тремя или четырьмя сторонами, с защитой двигателя или без нее.
    • Устойчивость к взлому: класс 4, в соответствии со стандартом NEN 5096 / EN 1627 (сертификат KOMO).

    ВЕРСИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЗЛОМА

    Также доступна версия этих рольставней, разработанная для применения в условиях, устойчивых к взлому. Эти двухстенные рольставни имеют ламели из стали толщиной 1,5 мм. Эта версия подходит для форматов шириной до 12 000 мм и имеет класс защиты от взлома RC4 / WK4. Огнестойкость 60 минут.

    Cпецификация
    • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Подходит для: применения в промышленных и офисных зданиях, зданиях временного размещения, а также в зданиях с высоким уровнем риска, таких как музеи, банки и аэропорты.
      • Не подходит для: частого использования.
      • Огнестойкость: испытано в соответствии с EN 1634-1 с классами огнестойкости EW30, EW60.
      • Устойчивость к взлому: RC4, в соответствии с NEN 5096 / EN 1627 и с сертификатом KOMO.
      • Результаты испытаний: огнестойкость проверена компанией Efectis. Устойчивость к взлому проверена компанией SKG.
      • Макс. Габариты: Огнестойкость 10 000 x 7 500 мм (шхв).
      • Устойчивость к взлому 12 000 x неограниченная (шхв).
      • Материал: Двустенная горячеоцинкованная сталь, усиленные и изолированные ламели.
      • Толщина материала: 1,25 мм
      • Размеры ламелей: 22 x 100 мм (гхв)
      • Вес: Прибл. 35 кг/м2.
      • Предохранительное устройство разматывания: Устанавливается в стандартной комплектации в соответствии с EN 12604 и EN 12605.
      • Боковая направляющая: Специально сконструированный усиленный профиль с пенополиуретановым покрытием.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfirelock-radiation-protect
    • Тип продукцииFirelock
    • Группа продукцииFire-resistant double-walled roller shutter
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8000
    • Ширина (мм)8000
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни