Опубликуйте свои продукты
Огнестойкая дверь Firefront Radiaton Single (EW) | Распашная или откидная
Hoefnagels Fire Safety

Огнестойкая дверь Firefront Radiaton Single (EW) | Распашная или откидная

Одиночный противопожарный радиатор

  • Огнестойкость 30-60 минут
  • Гибкая конфигурация
  • Протестировано в соответствии с NEN 6069
  • Возможно использование в качестве эвакуационного пути
  • (EN 179 / EN 1125)
  • Cпецификация
    • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Применение: гостиницы, больницы, школы, музеи, театры, библиотеки и т. д.
      • Подходит для: частого использования
      • Огнестойкость: EW60; двусторонняя 60 минут
      • Результат испытаний: испытано в Efectis в соответствии с NEN 6069 и Строительным кодексом
      • Макс. Тип открывания: В зависимости от конфигурации (см. таблицу на чертеже)
      • Корпусная рама: Профили Forster Presto 50 с порошковым покрытием стандартного цвета RAL
      • Остекление: Огнестойкое стекло 30 или 60 минут
      • Огнестойкие панели: Стальная обшивка с порошковым покрытием любого желаемого цвета RAL.
      • Толщина материала: Каркасная рама 1,5 мм / Панели 17 мм / Остекление в зависимости от поставщика и огнестойкости. Вес на м²: 30-50 кг в зависимости от огнестойкости.

        ВАРИАНТЫ

        Конструкция двери может быть выполнена следующим образом:

        • Распашная дверь
        • Дверь с открыванием

        Боковые окна

        Если максимальная ширина используемого дверного полотна недостаточна для полного огнезащитного заполнения проема, можно добавить боковое окно с одной или обеих сторон открывающейся двери. дверь. Эти боковые окна также могут быть оснащены огнестойким остеклением и/или огнестойкими панелями, чтобы обеспечить огнестойкость всей конструкции до 60 минут.

        Фрамуга

        Если максимальная высота дверного полотна недостаточна для огнестойкого заполнения проема, можно установить фрамугу над конструкцией. Это позволяет увеличить эффективную высоту огнестойкой конструкции до 4400 мм.

        ОПЦИИ

        • Функция эвакуации: Эвакуационная дверь, включая петли и замки, соответствует EN179/EN1125
        • Запирание: Опционально оснащено моторизованным замком; Возможна сигнализация положения замка
        • Технология доступа: Запирание/отпирание; Дневной/ночной режим; Возможно использование считывателей карт для открытия эвакуационной двери
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfirefront-radiation-single
    • Тип продукцииFirefront
    • Группа продукцииFirefront Single
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2020-11-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни