Опубликуйте свои продукты
Огнестойкая телескопическая раздвижная дверь Firedrive Radiation (EW) | Огнестойкая телескопическая односторонняя раздвижная дверь
Hoefnagels Fire Safety

Огнестойкая телескопическая раздвижная дверь Firedrive Radiation (EW) | Огнестойкая телескопическая односторонняя раздвижная дверь

Огнестойкая телескопическая односторонняя раздвижная дверь EW60 для доступа персонала, товаров и транспортных средств при частом использовании

  • Огнестойкость 30-60 минут
  • Подходит для применения с высокой частотой использования
  • Протестировано в соответствии со стандартом NEN 6069

ПРИНДУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Огнестойкая автоматическая раздвижная дверь, оснащенная одной створкой и контроллером автоматической раздвижной двери.

ПОВЕРХНОСТЬ ДВЕРИ

Поверхность двери состоит из полых стальных профилей с заполнением огнестойким остеклением и/или плоскими сэндвич-панелями. Толщина поверхности двери в области полых стальных профилей составляет 50 мм.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Применение: Отели, больницы, школы, музеи, театры, библиотеки и т. д.
  • Подходит для: Частого использования.
  • Огнестойкость: Двустороннее 60 мин.
  • Результат испытаний: Испытано в Efectis в соответствии со стандартом NEN 6069 и Строительным кодексом.
  • Максимальный зазор: 1800 x 2750 мм (шхв)
  • Полая рама: Профили Jansen Economy 50, порошковая окраска в любой желаемый стандартный цвет RAL.
  • Остекление: Огнестойкость 30 или 60 минут.
  • Огнестойкие панели: стальная обшивка, порошковая покраска в любой желаемый цвет RAL.
  • Толщина материала: полая рама 1,5 мм / панели 17 мм / остекление в зависимости от поставщика и огнестойкости.
  • Вес: 30-50 кг/м², в зависимости от огнестойкости.
  • Боковые затворы: специально изготовленные Z-образные и U-образные профили.
  • Механизм привода: с помощью автоматического дверного контроллера и комбинированных датчиков, поставляемых с защитным ограждением.

УПРАВЛЕНИЕ

  • Программный переключатель с 8 настройками.
  • Комбинированный датчик (установлен) с внутренней и внешней сторон.
  • Аварийная кнопка для открытия в случае пожара (с одной стороны).
  • Сигнализация осуществляется посредством сигнала от системы пожарной сигнализации или с помощью локальных дымовых извещателей.
  • Аварийные батареи для работы во время отключения электроэнергии.

ОПЦИИ

  • Защитный кожух: порошковая окраска в любой желаемый цвет RAL.
  • Боковое окно: макс. 1500 x 2750 мм (шхв).
  • Огнестойкие панели: стальная обшивка, порошковая окраска в любой желаемый цвет RAL.
  • Облицовка HPL: облицовка из ламината высокого давления (HPL). Доступно подтверждение эквивалентности от Efectis.
  • Технология доступа: подключение для системы считывания карт.
Cпецификация
  • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Применение: гостиницы, больницы, школы, музеи, театры, библиотеки и т. д.
    • Подходит для: частого использования.
    • Огнестойкость: двусторонняя 60 мин.
    • Результат испытаний: испытано в Efectis в соответствии со стандартом NEN 6069 и Строительным кодексом.
    • Макс. Зазор: 1800 x 2750 мм (шхв)
    • Полая рама: профили Jansen Economy 50, порошковая окраска в любой желаемый стандартный цвет RAL.
    • Остекление: огнестойкое стекло 30 или 60 минут.
    • Огнестойкие панели: стальная обшивка, порошковая окраска в любой желаемый цвет RAL.
    • Толщина материала: полая рама 1,5 мм / панели 17 мм / остекление в зависимости от поставщика и огнестойкости.
    • Вес: 30-50 кг/м2, в зависимости от огнестойкости.
    • Боковые защелки: специально изготовленные Z-образные и U-образные профили.
    • Механизм привода: с помощью автоматического дверного контроллера и комбинированных датчиков, поставляемых с защитным ограждением.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfiredrive-radiation-telescopic
  • Тип продукцииFiredrive
  • Группа продукцииFire-resistant telescopic single-sided sliding door
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2750
  • Ширина (мм)1800
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни