Опубликуйте свои продукты
Огнестойкая конвейерная заслонка Firelock (EW) | Огнестойкая рулонная заслонка для конвейерных систем
Огнестойкая конвейерная заслонка Firelock (EW) | Огнестойкая рулонная заслонка для конвейерных систем
    Hoefnagels Fire Safety

    Огнестойкая конвейерная заслонка Firelock (EW) | Огнестойкая рулонная заслонка для конвейерных систем

    4.9 из 5 звезд4.9(7 отзывы)

    Огнестойкие рулонные ворота EW30/EW60/EW90/EW120 для конвейерных систем.

    • Физическая противопожарная защита
    • Подходят для аэропортов, розничной торговли, промышленности и т. д.
    • Система защиты от самопроизвольного срабатывания (GFS)
    • Различные варианты управления
    • Простота в использовании и обслуживании

    Основная цель огнестойких рулонных ворот — защита людей и имущества путем предотвращения распространения огня. Огнестойкие рулонные ворота Firelock Radiation подключаются к системе пожарной сигнализации. При срабатывании сигнализации конвейерные ленты вокруг проема очищаются. Ворота закрываются и образуют физический барьер. Рулонные ворота Firelock Radiation изготовлены из двухслойного оцинкованного стального профиля, заполненного теплоизоляционной минеральной ватой.

    СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОТКЛЮЧЕНИЯ

    Огнестойкие рулонные ворота Firelock Radiation оснащены внешним цепным приводом с гравитационной защитой от отключения (GFS). В случае отключения электроэнергии рулонные ворота автоматически закрываются с помощью внутренней электромагнитной муфты.

    СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

    • Блок управления Firelock Smart Control для работы и сигнализации.
    • Кнопочный или ключевой переключатель для ручного управления.
    • Двигатель с гравитационной защитой от отключения (GFS).
    • Резервное питание от батареи 24 В. В случае отключения электроэнергии рулонные ворота закрываются через заданный период или после срабатывания пожарной сигнализации.
    • Предохранительное тормозное устройство для обеспечения контролируемого спуска.
    • Подключение к системе пожарной сигнализации.

    ОПЦИИ

    • Защитная планка
    • Роллетная дверь в корпусе
    • Двигатель в корпусе
    • Датчики дыма и температуры для автономной работы без системы пожарной сигнализации
    • Боковые направляющие, защитный кожух, рольставни и консоль с порошковым покрытием
    • Огнестойкость 30, 60, 90 или 120 минут
    • Классификация EW (стандарт EN 1634-1)
    • Сертификат ANSI/UL 10B 20130311-R27553
    Cпецификация
    • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Установка: На стену.
      • Применение: Аэропорты, розничная торговля, пищевая промышленность, нефтехимическая промышленность, станции метро, ​​складские помещения и т. д.
      • Огнестойкость: Испытано в соответствии со стандартом EN 1634-1. Классы огнестойкости EW30, EW60, EW90 и EW120 для всех размеров.
      • Максимальные размеры: EW30, EW60, EW90: 3700 x 4000 мм (шхв). Высота >3000 мм по запросу.
      • EW120: макс. 3700 мм в ширину; Максимальная высота 3000 мм (действуют ограничения).
      • Материал: Двустенные, горячеоцинкованные стальные ламели, усиленные и утепленные.
      • Размеры ламелей: 22 x 100 мм (диаметр x высота).
      • Толщина металла: 1,0 мм.
      • Вес: около 30 кг/м².
      • Защита от падения: Стандартная установка в соответствии со стандартами EN 12604 и EN 12605.
      • Боковые направляющие: профили из оцинкованной стали шириной 100 мм.
      • Нижняя балка: Стальной U-образный профиль, опционально оснащенный предохранительным устройством.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfirelock-radiation-conveyor-shutter
    • Тип продукцииFirelock
    • Группа продукцииFire-resistant double-walled roller shutter
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)4000
    • Ширина (мм)3700
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни