Опубликуйте свои продукты
Пламя защитного экрана (E)
Пламя защитного экрана (E)
    Hoefnagels Fire Safety

    Пламя защитного экрана (E)

    Огнестойкая рулонная штора E30/E60/E90/E120

    • Огнестойкость 30, 60, 90 или 120 мин.
    • Установка: Внутренний монтаж или на стену.
    • Подходит для установки на гибких стенах
    • Протестировано в соответствии со стандартом EN 1634-1
    • Небольшое монтажное пространство
    • Легкий вес
    • Firescreen Flame — первая противопожарная штора, которую можно использовать на гибких стенах. Этот вариант позволяет легко адаптировать здания к меняющимся требованиям заказчика. Благодаря продуманному выбору материала, противопожарная штора компактна и экономична. Она предлагает идеальное решение для создания противопожарных отсеков.

      Шторка успешно прошла испытания в соответствии с последними стандартами CE.

    ВАРИАНТЫ ЗАКРЫВАНИЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

    • EFS (Электрическая защита от сбоев) - В случае отключения электроэнергии шторка закрывается от аварийных батарей 24 В.
    • УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ШТОРКОЙ
    • Блок управления имеет возможность подключения к системе пожарной сигнализации и оснащен светодиодными индикаторами:
    • Питание
    • Активный пожарный сигнал
    • Техническое обслуживание
    • Напряжение батарей

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

    • Порошковая покраска боковых направляющих, защитного кожуха и консолей в любой желаемый цвет RAL.
    • Аварийная кнопка
    • Дымовые извещатели
    • Стробоскоп и/или звуковой сигнал
    • Внешний светодиодный дисплей, применимый при установке блока управления над потолком.


    Cпецификация
    • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Установка: Внутренний монтаж или на стену.
      • Монтажная поверхность: Возможна установка на гибкие стеновые конструкции.
      • Применение: Больницы, распределительные центры и промышленность, среди прочего.
      • Функция: Шторка закрывается только в случае пожарной тревоги.
      • Огнестойкость: Испытано в соответствии со стандартом EN 1634-1. Соответствует следующим критериям: Плотность пламени E
      • Макс. Монтажная поверхность: E30 - E60 - E90: 6000 x 6000 мм (шхв)
      • E120: 3560 x 6000 мм (шхв)
      • Материал: Однослойный технический текстиль с огнезащитным покрытием.
      • Боковые направляющие + защитный кожух: Оцинкованная листовая сталь Sendzimir
      • Нижняя планка: Оцинкованный стальной профиль.
      • Верхний ролик: На стальных консолях.
      • Нижняя направляющая: Стальной профиль, интегрированный в защитный кожух
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfirescreen-flame
    • Тип продукцииFirescreen
    • Группа продукцииFire-resistant roller curtain
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)6000
    • Ширина (мм)6000
    Связанные
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни