Опубликуйте свои продукты
Температура пожарного люка (EI) | Огнестойкий люк для конвейерных лент
Hoefnagels Fire Safety

Температура пожарного люка (EI) | Огнестойкий люк для конвейерных лент

120 минут огнестойкости - Огнестойкий люк для конвейерной ленты

  • Классификация EI1 + EI2 + EW (стандарт EN 1366-7)
  • Физическая противопожарная изоляция
  • Подходит для аэропортов, распределительных центров
  • Система защиты от перегрузки по силе тяжести - GFS
  • Различные варианты эксплуатации
  • Простота в использовании и обслуживании

Непрерывные конвейеры могут представлять значительную пожарную опасность, создавая пути между пожарными отсеками. Температура пожарного люка (EI) не только герметизирует отверстие в стене, но и предотвращает передачу тепла через конвейеры, проходящие через эти отверстия. Люк интегрирован с системой пожарной сигнализации. При срабатывании сигнализации конвейерная лента рядом с отверстием очищается, и люк автоматически закрывается, образуя надежный физический барьер для сдерживания огня и тепла.

  • Установка: На стену.
  • Применение: Аэропорты, логистические центры, распределительные центры, предприятия пищевой промышленности, складские помещения и т. д.
  • Подходящие конвейеры: Ленточные конвейеры - конвейеры, проходящие через отверстие.
  • Огнестойкость: Испытано в соответствии со стандартом EN 1366-7, специально разработанным для конвейерных систем.
  • 120 минут огнестойкости класса EI1 + EI2 + EW.
  • Долговечность: C2 (10 000 циклов), испытано в соответствии с EN 1191.
  • Стандартные размеры: 1400 мм x 1150 мм (Ш x В) и 1700 мм x 1150 мм (ШхВ)
  • Максимальные размеры: Макс. ширина: 1764 мм. Макс. высота: 1303 мм. (Действуют ограничения.)
  • Материал: Затвор из силиката кальция с металлической фурнитурой.
  • Толщина затвора: 70 мм
  • Вес люка: Прибл. 100 кг (стандартные размеры)
  • Общий вес: Прибл. 230 кг (стандартные размеры)
  • Питание: 230 В

АВАРИЙНАЯ ЗАЩИТА

Температурный люк пожарного люка (EI) оснащен внешним гравитационным аварийным двигателем. В случае отключения электроэнергии люк автоматически плавно закроется за счет накопленной механической энергии (гравитации).

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

• Интеллектуальный блок управления для работы и сигналов
• Кнопочный или ключевой переключатель для ручного управления
• Двигатель с защитой от срабатывания гравитации (GFS)
• Предохранительное тормозное устройство для обеспечения контролируемого спуска
• Подключение к системе пожарной сигнализации
• Металлические детали с цинковым покрытием
• Детали из силиката кальция без поверхностной обработки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
• Резервное питание от батареи 24 В. В случае отключения электроэнергии жалюзи закрываются через заданный промежуток времени или после срабатывания пожарной сигнализации.

Cпецификация
  • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Установка: На стену.
    • Применение: Аэропорты, логистические центры, распределительные центры, предприятия пищевой промышленности, складские помещения и т. д.
    • Подходящие конвейеры: Ленточные конвейеры - конвейеры, проходящие через проем.
    • Огнестойкость: Испытано в соответствии со стандартом EN 1366-7, специально разработанным для конвейерных систем.
    • 120 минут огнестойкости класса EI1 + EI2 + EW.
    • Долговечность: C2 (10 000 циклов), испытано в соответствии с EN 1191.
    • Стандартные размеры: 1400 мм x 1150 мм (ШxВ) и 1700 мм x 1150 мм (ШxВ).
    • Максимальные размеры: Макс. ширина: 1764 мм. Макс. Высота: 1303 мм. (Действуют ограничения.)
    • Материал: Затвор из силиката кальция с металлической фурнитурой.
    • Толщина затвора: 70 мм
    • Вес люка: Прибл. 100 кг (стандартные размеры)
    • Общий вес: Прибл. 230 кг (стандартные размеры)
    • Питание: 230 В
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfirehatch-temperature-ei
  • Тип продукцииFirehatch
  • Группа продукцииFire-resistant hatches for conveyor belts
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни