Опубликуйте свои продукты
Огнезащитные двойные (EW) рольставни | противопожарные рольставни
Hoefnagels Fire Safety

Огнезащитные двойные (EW) рольставни | противопожарные рольставни

  • Огнестойкость 240 минут
  • Классификация EW (EN 1634-1)
  • Физическая противопожарная изоляция
  • Подходит для распределительных центров, аэропортов, розничной торговли и промышленности
  • Различные варианты управления
  • Простота в использовании и обслуживании
Cпецификация
  • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Установка: На стену.
    • Поверхность монтажа: Подходит для газобетона, бетона, кирпича, монолитного кирпича и огнестойкой стали с покрытием.
    • Применение: распределительные центры, аэропорты, розничная торговля, пищевая промышленность, нефтехимия, станции метро, ​​складские помещения и т. д.
    • Огнестойкость: В соответствии с EN 1634-1. Классы огнестойкости E240, EW120 (максимум согласно EN 13501-2), EI120 и EI220.
    • Продолжительность защиты: максимум 240 минут согласно критериям EW.
    • Максимальные размеры: 7000 мм x 7500 мм (ш x в).
    • Другие размеры по запросу.
    • Материал: Двустенные, горячеоцинкованные стальные ламели, усиленные и утепленные.
    • Размеры ламелей: 22 x 100 мм (диаметр x высота).
    • Толщина брони: 0,8 мм.
    • Вес: около 30 кг/м².
    • Защита от заклинивания клапана: устанавливается в стандартной комплектации в соответствии с EN 12604 и EN 12605.
    • Боковые направляющие: профили из оцинкованной стали шириной 120/140 мм.

    СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОТКАЗА

    • Огнестойкие рольставни Firelock Radiation EW240 оснащены внешним цепным приводом с системой защиты от самозакрывания Gravity Fail Safe (GFS) и двигателем самозакрывания на 400 В в случае отключения электроэнергии.

    СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ

    • Блок управления Smartbox Smart Control для работы и сигнализации.
    • Двигатель с системой защиты от самозакрывания Gravity Fail Safe (GFS).
    • Предохранительное тормозное устройство для обеспечения контролируемого опускания.
    • Подключение к системе пожарной сигнализации.

    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

    • Защитная планка.
    • Защитный кожух вокруг обмотки.
    • Защитный кожух вокруг двигателя.
    • Боковые направляющие и корпус из нержавеющей стали.
    • Порошковое покрытие видимых частей.
    • Аварийная погрузка/разгрузка.
    • Толщина брони 1,0 мм.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfirelock-radiation-twin
  • Тип продукцииFirelock
  • Группа продукцииFire-resistant double-walled roller shutter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-22
  • Номер версии1
  • Высота (мм)7500
  • Ширина (мм)7000
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни