Опубликуйте свои продукты
Огнестойкие двухстенные рольставни Firelock Radiation Special (EW) |
Hoefnagels Fire Safety

Огнестойкие двухстенные рольставни Firelock Radiation Special (EW) |

Огнестойкие двухстенные рулонные ворота EW30/EW60.

  • 90 или 120 минут огнестойкости
  • Классификация EW (стандарт EN 1634-1)
  • Физическая противопожарная защита
  • Подходят для аэропортов, розничной торговли и промышленности, среди прочего
  • Система защиты от самопроизвольного разрушения (GFS)
  • Различные варианты управления
  • Простота в использовании и обслуживании

Основная цель огнестойких рулонных ворот — защита людей и имущества путем предотвращения распространения огня. Огнестойкие рулонные ворота Firelock Radiation подключаются к системе пожарной сигнализации. При срабатывании сигнализации ворота закрываются и образуют физический барьер. Рулонные ворота Firelock Radiation изготовлены из двухслойного оцинкованного стального профиля, заполненного теплоизоляционной минеральной ватой.

FAIL SAFE

Огнестойкие рулонные ворота Firelock Radiation оснащены внешним цепным приводом Gravity Fail Safe (GFS). В случае отключения электроэнергии рулонные ворота автоматически закрываются с помощью внутренней электромагнитной муфты.

СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ

  • Блок управления Firelock Smart Control для работы и сигнализации.
  • Кнопочный или ключевой переключатель для ручного управления.
  • Двигатель Gravity Fail Safe (GFS).
  • Аварийные батареи 24 В. В случае отключения электроэнергии рулонные ворота закрываются через заданный период времени или после срабатывания пожарной сигнализации.
  • Предохранительное тормозное устройство для обеспечения контролируемого спуска.
  • Подключение к системе пожарной сигнализации.

ОПЦИИ

  • Защитная планка
  • Роллет в корпусе
  • Двигатель в корпусе
  • Датчики дыма и температуры для автономной работы без системы пожарной сигнализации
  • Гальванизация или порошковая покраска боковых направляющих, рольставней и консоли
  • Верхний вал на стальных листовых консолях или на стальных консолях UNP

 

Cпецификация
  • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Установка: На стену или потолок.
    • Применение: Аэропорты, розничная торговля, пищевая промышленность, нефтехимическая промышленность, станции метро, ​​складские помещения и т. д.
    • Огнестойкость: Испытано в соответствии со стандартом EN 1634-1. Классы огнестойкости EW90 и EW120.
    • Максимальные размеры: 10 000 x 7 500 мм (шхв). Другие размеры по запросу. Нет ограничений по максимальному размеру проема.
    • Материал: Двустенная, горячеоцинкованная сталь, усиленные и утепленные ламели.
    • Размеры ламелей: 22 x 100 мм (гххв)
    • Толщина металла: 0,8 мм
    • Вес: около 30 кг/м².
    • Защита от падения: Стандартная установка в соответствии со стандартами EN 12604 и EN 12605.
    • Боковые направляющие: профили из оцинкованной стали шириной 100 мм.
    • Нижняя балка: стальной U-образный профиль, опционально оснащенный предохранительным устройством.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfirelock-radiation-special
  • Тип продукцииFirelock
  • Группа продукцииFire-resistant double-walled roller shutter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-15
  • Номер версии1
  • Высота (мм)8500
  • Ширина (мм)7500
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни