Опубликуйте свои продукты
Температура противопожарного экрана (EI) | Огнестойкая рулонная штора
Hoefnagels Fire Safety

Температура противопожарного экрана (EI) | Огнестойкая рулонная штора

Огнестойкая рулонная штора EI30/EI60.

  • 60 минут огнестойкости
  • Максимальное тепловое излучение 1 кВт/м²
  • Проверено в соответствии со стандартом EN 1634-1 / EN 15269-11
  • Проверено в соответствии со стандартом EN 13501-1
  • Небольшое монтажное пространство
  • Небольшое боковое пространство
  • Легкий вес

Огнестойкие противопожарные шторы с температурным защитным экраном обладают огнестойкостью, ограничивают тепловое излучение и обеспечивают теплоизоляцию. Это делает их пригодными для таких целей, как создание эвакуационного или атакующего пути для пожарной бригады.

При использовании для герметизации противопожарных отсеков шторы обеспечивают повышение температуры шторы с неогнестойкой стороны максимум на 140°C.

ВАРИАНТЫ Аварийной защиты

  • Закрытие при отключении электроэнергии:
  • GFS (Gravity Fail Safe) - В случае отключения электроэнергии экран закрывается под действием силы тяжести.
  • EFS (Electrical Fail Safe) - В случае отключения электроэнергии экран закрывается с помощью аварийных батарей.
  • УПРАВЛЕНИЕ ПОЖАРНЫМ ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ
  • Блок управления имеет возможность подключения к системе пожарной сигнализации и оснащен светодиодными индикаторами для:
  • Питания
  • Активного сигнала пожара
  • Технического обслуживания
  • Напряжения батареи (только с управлением пожарным экраном)

ОПЦИИ

  • Порошковая покраска боковых направляющих, защитного экрана и консолей в любой желаемый цвет RAL.
  • Аварийная кнопка для версии EFS.
  • Дымовая сигнализация
  • Стробоскоп и/или звуковой сигнал
  • Внешний светодиодный дисплей
  • Аварийные батареи 24 В для версии GFS предотвращают закрытие экрана в случае кратковременного отключения электроэнергии.
Cпецификация
  • СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Установка: На стену.
    • Применение: Изоляция без спринклерной системы, создание эвакуационного пути и т. д.; соответствует требованиям к противопожарной стене.
    • Функция: Дверь закрывается только в случае пожарной тревоги.
    • Огнестойкость: Испытано в соответствии со стандартом EN 13501-2. Классы огнестойкости EI130, EI230, EI160 и EI260.
    • Реакция на огонь: Испытано в соответствии со стандартом EN 13501-1.
    • B (практически негорючий)
    • S1 (незначительное дымообразование)
    • D0 (абсолютно не образуется капель)
    • Макс. Монтажная поверхность: 6000 x 5000 мм (шхв)
    • Материал: Двуслойный технический текстиль, наполненный вспучивающимся материалом. Покрыт серым дымонепроницаемым покрытием на основе силикона.
    • Толщина материала: 13 мм (общая толщина)
    • Вес ткани: 11 кг/м²
    • Боковые направляющие + защитный кожух: Оцинкованная листовая сталь Sendzimir
    • Нижняя планка: Стальная ось
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfirescreen-temperature
  • Тип продукцииFirescreen
  • Группа продукцииFire-resistant roller screen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)5000
  • Ширина (мм)6000
Связанные
  • Разработано вНидерланды
  • Страна-производительНидерланды
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Противопожарные двери и ставни