Опубликуйте свои продукты
LHP2, шлюз-тамбур
Hörmann
Архив

LHP2, шлюз-тамбур

Шлюз-тамбур LHP2 Hörmann Перекрытие и боковая конструкция в виде конструкции для погрузочных платформ HRS/HRT, а также перегрузочных мостов в комбинации с платформами PS 2/PT 2. Размеры (ширина x высота): 3625 x 3680 мм Заказная длина: 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 мм Области применения: логистика, промышленные здания, производственные цеха, складские помещения, перед зданием
Cпецификация
  • Конструкция Рамная конструкция из оцинкованной стали поставляется в разобранном виде. Панель перекрытия нарезается и подготавливается заказчиком! Перекрытие с наклоном вперед для отвода дождевой воды. Облицовка сэндвичными панелями, толщиной 60 мм, полностью с профилированными окантовочными планками Статический расчет по EN 1090. Нагрузка на перекрытие макс. 3 кН/м² Ветровая нагрузка макс. 0,65 кН/м² Указание: Заказчик должен проверить, достаточно ли стандартной максимально допустимой нагрузки на крышу для местных условий, в которых применяется шлюз-тамбур. Области применения: логистика, промышленные здания, производственные цеха, складские помещения, перед зданием
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1546
  • Тип продукцииDOBO system
  • Группа продукцииLoading houses
  • Дата публикации2021-01-07
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Перегрузочные тамбуры
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНLoad centers
  • Код ССКПУ ООН39121101
  • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_45
  • Описание Uniclass 2015Loading bay doorset systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Номер OmniClass23-23 23 17
  • Наименование OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors