Hörmann 350S heavy-duty commercial doors are insulated as standard.
As with all our commercial models, traditional Hörmann quality is evident with our layered panel bonding construction process. First, hot dipped galvanizing is applied to the steel substrate, followed by a baked-on polyester base coat, then a durable baked-on polyester finish coat. This layering creates a long-lasting surface finish for maximum protection against adverse effects of the elements. This steel finish is applied on both the inside and outside door skins which are then bonded to a HCFC-free polystyrene core. The 350S has an R-value of 10.4, so with any model, enhanced energy efficiency and sound-dampening are achieved. A polystyrene insulation fills the top of the door channel for maximum insulation.
Our optional double end stile design along with thermally broken tongue and groove section joints add to overall structural integrity, and standard bottom section safety fixtures contribute to safety. The 350S are available in white, brown, sandstone, black, or silver metallic.
Доступно в регионах:
| Северная Америка | Южная Америка |
|---|---|
Ангилья | Аргентина |
Антигуа и Барбуда | Боливия |
Аруба | Бразилия |
Багамы | Венесуэла |
Барбадос | Гайана |
Белиз | Колумбия |
Бермуды | Парагвай |
Бонэйр | Перу |
Британские Виргинские острова | Суринам |
Виргинские Острова | Уругвай |
Гаити | Фолклендские острова |
Гваделупа | Французская Гвиана |
Гватемала | Чили |
Гондурас | Эквадор |
Гренада | |
Гренландия | |
Доминика | |
Доминиканская Республика | |
Канада | |
Коста-Рика | |
Куба | |
Кюрасао | |
Мартиника | |
Мексика | |
Монтсеррат | |
Никарагуа | |
Острова Кайман | |
Острова Теркс и Кайкос | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Мартен | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Тринидад и Тобаго | |
Ямайка |