Опубликуйте свои продукты
Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door
Hörmann

Speed-Guardian™ 5000 CV High Performance Rigid Door

Allow more natural light into your building and increase visibility from inside to outside with the Speed-Guardian™ 5000 CV 42. Constructed with a complete panel of vision slats, this model is available for door opening dimensions up to 18’0” wide x 21’4” high, and with any of our Speed-Guardian™ track configurations.

A popular choice for use in retail automotive dealership applications, the Speed-Guardian™ 5000 CV 42 with its aesthetic appeal, delivers the WOW factor dealerships look for at drive-through service lanes.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspeed-guardian-5000-cv
  • Тип продукцииHigh-Performance Doors
  • Группа продукцииRigid Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)256
  • Ширина (дюймы)216
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка