Опубликуйте свои продукты
LPU 42, секционные ворота
Hörmann
Архив

LPU 42, секционные ворота

4.1 из 5 звезд4.1(56 отзывы)
Секционные ворота Hörmann LPU 42 Можно заказать с L-, M- S-, D- и T-гофром и S-кассетой Опциональная защита от взлома класса RC 2 согласно новейшему стандарту DIN/TS 18194 Полотно ворот: Двустенные стальные секции, снаружи предпочтительного цвета или с декоративной отделкой, изнутри с оттиском Stucco. Строительная глубина 42 мм, защищенная от коррозии конструкция из оцинкованной листовой стали, секции ворот с теплоизоляцией. Заполнение из вспененного полиуретана, запатентованная защита от защемления пальцев снаружи и изнутри. Размер проема (ширина x высота): 2000-6000 x 1875-3000 mm Области применения: гараж для одного автомобиля, гараж на два стояночных места
Cпецификация
  • Полотно ворот: Двустенные стальные секции, снаружи предпочтительного цвета или с декоративной отделкой, изнутри с оттиском Stucco. Строительная глубина 42 мм, защищенная от коррозии конструкция из оцинкованной листовой стали, секции ворот с теплоизоляцией. Заполнение из вспененного полиуретана (коэффициент U встроенных ворот составляет 1,30 Вт/м²K при площади полотна ворот 10 м²), запатентованная защита от защемления пальцев снаружи и изнутри. Поверхность полотна ворот: Снаружи полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу цвета RAL 9016 – белого цвета, предпочтительного цвета, цвета RAL по выбору или покрытие декоративной синтетической пленкой Изнутри полиэстеровое грунтовочное покрытие светло-серого цвета по образцу RAL 9002 Рама направляющих: Направляющая с защитой от затягивания, изготовлена из горячеоцинкованной листовой стали с пластмассовым напольным наконечником в качестве надежной долговременной защиты от ржавчины. Одностенная стальная фальш-панель, поверхность и цвет как у полотна ворот, высота 95 мм. Поверхность рамы направляющей для всех типов направляющих: Woodgrain, полиэстеровое грунтовочное покрытие по образцу RAL 9016 (белый цвет). Гарнитуры ручек и замки: Без гарнитура ручек ворот и замка. Указание: Мы рекомендуем Вам использовать привод ворот компании Hörmann, так как управление воротами по умолчанию осуществляется только изнутри. При необходимости в ручном управлении снаружи мы просим Вас выбрать гарнитур ручек ворот, в котором есть замок с профильным цилиндром. Области применения: гараж для одного автомобиля, гараж на два стояночных места
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3031
  • Тип продукцииGarage doors
  • Группа продукцииSectional doors
  • Дата публикации2022-01-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)6000
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНMetal doors
  • Код ССКПУ ООН30171505
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_75
  • Описание Uniclass 2015Sectional overhead doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 36 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 25 13
  • Наименование OmniClassSectional Overhead Metal Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors