Опубликуйте свои продукты
Speed-Master® 1600 L High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 L High Performance Fabric Door

For undeniable dependability in high-cycle locations where security isn't a factor, choose a Speed-Master® fabric door! Our rugged panel is constructed of 90 ounce per square yard Bulldog XT material (orange, blue, gray, or black) and heavy-duty aluminum hinges. This sectional panel is what makes it possible to replace just the isolated, damaged panel rather than the entire door panel. Two vision sections are standard for excellent visibility in busy environments. The basics are still hard at work after 40 years.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspeed-master-1600-l
  • Тип продукцииHigh-Performance Doors
  • Группа продукцииFabric Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)192
  • Ширина (дюймы)204
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка