Опубликуйте свои продукты
Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door
Hörmann

Speed-Master® 1600 XL High Performance Fabric Door

For door openings that are larger than the dimensions for a Speed-Master® 1600 L, the Speed-Master® 1600 XL is a great fit. You won’t miss a beat with fast operating speeds and choice of six colors (58 ounce per square yard panel material is available in yellow, orange, red, blue, gray, or white). And for extra windy locations, panel windlocks are an option. Two vision sections are standard for excellent visibility in busy environments.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspeed-master-1600-xl
  • Тип продукцииHigh-Performance Doors
  • Группа продукцииFabric Doors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-11-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)240
  • Ширина (дюймы)240
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Промышленные двери

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка