Опубликуйте свои продукты
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído
    Holcim

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluído

    TectorSpex 704 F Reparación R4 Fluido is a single-component, fluid, fiber-reinforced, non-shrink cementitious mortar containing sulfate-resistant cement. It is specially indicated for the structural repair and reconstruction of concrete pavements. It complies with the Class R4 requirements of the UNE EN 1504-3 standard and Principle 7 of the UNE EN 1504-9 standard.
    Cпецификация
    • Repair mortar.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTector_Spex_704_F_Reparacion_R4_Fluido
    • Тип продукцииRepair
    • Группа продукцииMortar
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-26
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалMortar
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Описание Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Номер OmniClass23-13 27 13 11
    • Наименование OmniClassRepair Mortars