Опубликуйте свои продукты
INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete
TITAN CEMENT SA

INTERFILL lightweight and thermal insulating ready-mix concrete

INTERFILL is a lightweight, thermal insulating ready-mix concrete screed for floor and terrace filling applications. It is produced at INTERBETON’s fully automated plant equipped with state-of-the-art quality assurance systems
Cпецификация
  • Typical strength values: Slump Class: S5 Spread: 40-50 cm Compressive strength at 28 days: ≥ 5 Μpa Flexural strength: ≥ 1 Μpa Shrinkage: Δ1=0,59% Thermal conductivity: λ=0,66 W/mK Dry-bulk density: 1.600-1.800 kg/m3 Wet bulk density: 1.700-1.900 kg/m3 Fire resistance: Fireproof
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаINTERFILL
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалSand
  • Разработано вГреция
  • Страна-производительГреция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Южная Америка Африка Азия