Опубликуйте свои продукты
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
Profiler®-ICU w/Self-Closing
    Horton Automatics

    Profiler®-ICU w/Self-Closing

    Standard Sliding ICU
    Profiler®-ICU Door Systems

    The Profiler®-ICU is available with standard and custom non-smoke rated configurations in single, biparting, and telescoping designs. These systems come standard with recessed pull handles or optional positive latching handles available and clear opening widths of up to 85". Standard and opaque glass for privacy at the flick of a switch is available.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHorton-ICUSC
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-09-09
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors