Опубликуйте свои продукты
Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
    Horton Automatics

    Profiler® Storm Non-Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt

    Hurricane Sliding Belt
    Profiler® Storm Non-Impact/Impact 2000B Elite

    The Profiler® Storm 2000B Elite automatic sliding door systems are ideal for coastal hurricane and high wind applications. It is driven with a slim belt drive header tested with panic devices up to 45 PSF and 55 PSF without panic devies and Miami-Dade and Florida Building Code approved. It is offered in non, partial, and full breakout configurations.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHorton-S200BElite
    • Тип продукцииDoors
    • Группа продукцииSliding Doors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2013-09-09
    • Номер версии2
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors