Опубликуйте свои продукты
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
Wooden door
    hOyez PartitionSystems
    Архив

    Wooden door

    3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)
    With or without a top panel for perfect integration in the design of the partition, fitted with a standard or custom-made glass vision panel, the wooden door has many possibilities depending upon your fitting-out needs in the tertiary and industrial sectors.
    Cпецификация
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Pivots
      Cube system

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding
      With or without Oculus

      Acoustic
      30 - 42 dB Rw
      29 - 41 dB RA

      Coatings
      Solid core with laminated coating

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBOIS
    • Тип продукцииPortes
    • Группа продукцииPorte bois
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3000
    • Ширина (мм)1030
    • Глубина (мм)40
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНWooden doors
    • Код ССКПУ ООН30171504
    • Номер OmniClass23-17 11 15
    • Наименование OmniClassWood Doors