Опубликуйте свои продукты
Jupiter LES
Jupiter LES
    HUB Parking Technology

    Jupiter LES

    5.0 из 5 звезд5.0(11 отзывы)
    JUPITER LES is a compact entry lane station that can grant access to the lane by scanning Proximity cards, RFID tags, plate numbers etc. Its full color graphic display manages all languages to give clear indications to the users; multiple options available up to 7'' TFT LCD display. The modularity of the design accomodates future developments and maintenance can be easily performed.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJupiter-LES
    • Тип продукцииJUPITER
    • Группа продукцииEntry stations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1300
    • Ширина (мм)280
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)40
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНParking meters
    • Код ССКПУ ООН46161505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Описание Uniclass 2015Parking meters
    • Номер OmniClass23-11 23 11
    • Наименование OmniClassParking Meters

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Океания Южная Америка