Опубликуйте свои продукты
Jupiter LX
Jupiter LX
    HUB Parking Technology

    Jupiter LX

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
    Jupiter LX is a lane exit station for parking systems that controls vehicles’ exit and reads magnetic stripe or barcode tickets. It is installed at the exit of the parking area and can process pre-paid tickets or securely handle credit card payment. It accepts a wide range of discount tickets, and also provides monthly subscribers verification. Its touchscreen color display is designed for maximum ease of use. Robustness is guaranteed by the stainless steel housing.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJupiter-LX
    • Тип продукцииJUPITER
    • Группа продукцииExit stations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1300
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)450
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)68
    Классификация
    • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
    • Классификация IFCЭлемент электросистемы
    • Название по ССКПУ ООНParking meters
    • Код ССКПУ ООН46161505
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
    • Описание Uniclass 2015Parking meters
    • Номер OmniClass23-11 23 11
    • Наименование OmniClassParking Meters

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка Океания Южная Америка