Опубликуйте свои продукты
Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED
Hubbell Wiring Device-Kellems

Cord and Cable Reels, Temporary Industrial Lighting Cord Reel with Hand Lamps - HBLC40182LED

by Hubbell Wiring Device-Kellems 
Catalog ID: HBLC40182LED

Temporary Power
Temporary Industrial Lighting
Cord Reel with Hand Lamps

Features
Covered on/off switch located on handle to control side and end LEDs
Flash light or floor light capable with end light feature
Desired cord length automatically maintained through positive latch mechanism
Constructed of durable corrosion-resistant steel

Cпецификация
  • General
    Cable Length - 40 Ft
    Cable Type - #18/2 SJTOW
    Series - Commercial
    Type - Reel with LED hand lamp, with flashlight end, white

    Electrical Ratings
    Amperage Rating - 0.65 A
    Current / Amperage Rating - 0.65 A
    Voltage Rating - 125 VAC

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCord-and-Cable-Reels-HBLC40182LED
  • Тип продукцииCable / Cord / Hose Reels
  • Группа продукцииCord Reels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНCable reels
  • Код ССКПУ ООН26121635
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Описание Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 17 11
  • Наименование OmniClassElectrical Cable Reels