Опубликуйте свои продукты
EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory
Hubbell Wiring Device-Kellems

EdgeConnect™ Series, Hubbell-Pro Receptacle, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory

EdgeConnect™ Screwless Termination system, simply insert the wire and press the plunger down. No tools are required. That connection is fool-proof and long lasting, to all but guarantee a high quality result. Any qualifi ed installer regardless of level of training can guarantee a high qualilty result. Elapsed time? About 11 seconds! Straight Blade Devices, EdgeConnect™, Hubbell-Pro Receptacle, Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire, 20A 125V, 5-20R, Screwless Terminal, Ivory
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаedgeconnect-series-hubbell-pro-receptacle-20a-125v-5-20r-screwless-terminal-ivory
  • Тип продукцииStraight Blade Devices
  • Группа продукцииStraight Blade EdgeConnect™
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Код Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Описание Uniclass 2015Electrical switching
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 37 00
  • Наименование OmniClassElectrical Switches

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки