Опубликуйте свои продукты
Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete
Hubbell Wiring Device-Kellems

Non-Metallic 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4PFB multi-service box PVC floor box has conduit entries for both power and low voltage services and is suitable for on grade or above grade use. The floor box has an integral grounding and bounding plate which maintains a constant ground path incase a single device is removed from a box in a run of boxes, as required in Canada. Also included are reducers for both power and data conduits
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-CFBS1R4PFB
  • Тип продукцииFloor Boxes
  • Группа продукцииFloor Box - Recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6
  • Ширина (дюймы)7.85
  • Глубина (дюймы)7.85
Связанные
  • Основной материалПВХ
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 15
  • Наименование OmniClassElectrical Junction Boxes