Опубликуйте свои продукты
Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete
Hubbell Wiring Device-Kellems

Stamped Steel 4-inch Recessed Floor Box for use in Concrete

The CFBS1R4SFBCR is a multi-service box stamped steel box with an epoxy coating with concentric knock outs for both power and low voltage services. Knockouts on the on the low voltage side of the box can be removed and replaced with a 2 inch threaded conduit hub (CFBHUB2 sold separately). Epoxy coating makes box suitable for on grade use
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-CFBS1R4SFBCR
  • Тип продукцииFloor Boxes
  • Группа продукцииFloor Box - Recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)6
  • Ширина (дюймы)6.32
  • Глубина (дюймы)6.32
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303