Опубликуйте свои продукты
Digital Countdown Timer
Hubbell Wiring Device-Kellems

Digital Countdown Timer

Timer Switches, Single Pole, 8.3A120/277V AC, 30 Minute Delay Time Out, White.
  • 30 minute timer
  • Alert to OFF function - red LED will flash during the final 30 seconds
  • Designed for use on 120 or 277V AC circuits
  • Manual override to OFF
  • Pre-set 5 button selection with permanent time markings
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-DT5030W
  • Тип продукцииLighting Controls
  • Группа продукцииWall Switch Timers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)3.81
  • Ширина (дюймы)1.75
  • Глубина (дюймы)1.73
Связанные
  • Основной материалАБС-пластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Controls