Опубликуйте свои продукты
Gangable AV Wall Box - 2 Gang - HBL985
Hubbell Wiring Device-Kellems

Gangable AV Wall Box - 2 Gang - HBL985

The Hubbell Gangable AV Wall Boxes are the ideal solution for in wall applications requiring AV, data and power. Concentric 1”- 2” knockouts combined with a 4 inch depth facilitate easy installation of AV cables incorporating pre-connectorized heads and bend radii required for high performance Category 6 and 6A cables.

Cпецификация
  • FEATURES

    • Knockouts from ½ inch up to 2 inch
    • Raised ground provisions in each gang
    • Accept low voltage partition (HBL989)
    • NEMA spaced device mounting accepts industry standard wallplates
    • 4 inch deep to accept practically any device
    • Built in stud mounting brackets
    • Adjustable stud brackets to accommodate different stud and sheetrock thicknesses
    • Adjustable far side support

    SPECIFICATIONS

    • cULus
    • Suitable for masonry application

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-gangable-av-wallbox-HBL985
  • Тип продукцииWall / Furniture / Ceiling Products
  • Группа продукцииWall Box
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4.21
  • Ширина (дюймы)4.06
  • Глубина (дюймы)4
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 15
  • Наименование OmniClassElectrical Junction Boxes