Опубликуйте свои продукты
Round Wire Basket Tray
Hubbell Wiring Device-Kellems

Round Wire Basket Tray

Round Cross-Wire Design

Features:
  • T-weld construction prevents snags
  • 5mm round wire on smaller sizes
  • 6mm round wire on larger sizes
  • High load rating
  • Easy to cut and fabricate fittings in the field
  • 100% recycled steel
  • Use factory support hardware or fabricate supports on the job site
  • 2" x 4" mesh opening
  • Painted tray includes factory installed masking to assure proper grounding at splices; no need to remove paint during installation

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhubbell-round-wire-basket-tray-HBT0204
  • Тип продукцииBasket Tray and Ladder Rack
  • Группа продукцииBasket Tray
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303