Опубликуйте свои продукты
Straight Blade Devices, Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Red
Hubbell Wiring Device-Kellems

Straight Blade Devices, Duplex Receptacle, Hospital Grade, Hubbell-Pro, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Red

Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum Environmental - Flammability - UL 94V-2 Environmental - Operating Temperature - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact) Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG stranded or solid copper wire only Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel Base - PBT Clamping Plate - Plated steel Face - Nylon Ground Contacts - Brass Mounting Screws - Zinc plated steel Mounting Strap - Galvalized steel Power Contacts - Brass
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstraight-blade-devices-duplex-receptacle-hospital-grade-hubbell-pro-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-red
  • Тип продукцииReceptacles
  • Группа продукцииHubbell-PRO
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Код Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Описание Uniclass 2015Electrical switching
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 37 00
  • Наименование OmniClassElectrical Switches

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки