Опубликуйте свои продукты
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Light Almond, Single Pack
Hubbell Wiring Device-Kellems

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Light Almond, Single Pack

Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum Environmental - Flammability - UL 94 V-2 Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact) Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only Mechanical - Terminal Identification - Terminals identified in accordance with UL 498 and CSA Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel Base - Nylon Face - Nylon Mounting Screws - Galvanized steel Mounting Strap - .040 in. (1) Galvanized steel Power Contacts - .030 in. (.8) Brass Terminal Screws - Plated steel
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstraight-blade-devices-receptacles-duplex-commercial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-light-almond-single-pack
  • Тип продукцииStraight Blade Devices
  • Группа продукцииConstruction/Commercial Receptacles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Код Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Описание Uniclass 2015Electrical switching
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 37 00
  • Наименование OmniClassElectrical Switches

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки