Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hubbellwiring/products/f77683c6-bc07-4970-95f2-9ca3148b7013
Главная страница
Категории
Электричество
Переключатели
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Ivory
Доступно в Соединенные Штаты
Hubbell Wiring Device-Kellems
Отслеживать
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, 5-20R, Ivory
Electrical - Current Interrupting - Certified for current interrupting at full rated current Electrical - Dielectric Voltage - Withstands 2,000V minimum Environmental - Flammability - UL 94 V-2 Environmental - Operating Temperatures - Maximum continuous 75°C, minimum -40°C (w/o impact) Mechanical - Product Identification - Ratings are a permanent part of the device Mechanical - Terminal Accommodation - #12-#10 AWG copper stranded or solid conductor only Mechanical - Terminal Identification - Terminal wire leads identified in accordance with UL 498 Automatic Self-grounding Staple - Stainless steel Base - PBT Contacts - Brass Face - Nylon Mounting Screws - Zinc plated steel Mounting Strap - Galvanized steel
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
straight-blade-devices-receptacles-duplex-commercialindustrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-ivory
Тип продукции
Straight Blade Devices
Группа продукции
Construction/Commercial Receptacles
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-05-20
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/products/straight-blade-devices-receptacles-duplex-commercialindustrial-grade-2-pole-3-wire-grounding-20a-125v-5-20r-ivory/p/180695
Инструкции по монтажу
https://hubbellcdn.com/installationmanuals/WIRING_PD2504_INSTALLINST.pdf
Сертификация продукции
https://hubbellcdn.com/catalogfull/EP-WDK-CAT-EN-02193.pdf
Техническое описание
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_5362I_spec.pdf
Связанные
Связанные
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Переключатели
Код Uniclass 2015
Ac_85_65_26
Описание Uniclass 2015
Electrical switching
Код CSI MasterFormat 2014
26 00 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Electrical
Номер OmniClass
23-35 37 00
Наименование OmniClass
Electrical Switches
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 25' With HBL5969VBLK Connector Body, Yellow - HBLC25163C
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260
4.8
(
5
)
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
4-Inch Raised Access and Wood Floor Box
Загрузить