Опубликуйте свои продукты
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, Hospital Grade, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, Red
Hubbell Wiring Device-Kellems

Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, SNAPConnect®, Hospital Grade, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-20R, Nylon, Red

SNAPConnect® Devices offer superior installation efficiency for new construction and renovations, while delivering safe, reliable connections. Instead of conventional wiring methods, SNAPConnect’s modular connector is installed during rough-in in lieu of pigtails. Once the walls are up, the protective covering is removed, and the terminal is simply snapped into the SNAPConnect® device for a consistent connection every time. Once installed, SNAPConnect’s modular design enables simple device change-out by maintenance personnel. Electrical: Current Interrupting- Certified for current interrupting at full rated current Electrical: Dielectric Voltage- Withstands 2,000V minimum Mechanical: Product Identification Ratings are a permanent part of the device Environmental: Flammability- UL 94V-2 Environmental: Operating Temperature- Maximum continuous 75°C minimum -40°C (w/o impact)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаstraight-blade-devices-receptacles-duplex-snapconnect-hospital-grade-20a-125v-2-pole-3-wire-grounding-5-20r-nylon-red
  • Тип продукцииStraight Blade Devices
  • Группа продукцииConstruction/Commercial Receptacles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-05-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Переключатели
  • Код Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Описание Uniclass 2015Electrical switching
  • Код CSI MasterFormat 201426 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Electrical
  • Номер OmniClass23-35 37 00
  • Наименование OmniClassElectrical Switches

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки