Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hubbellwiring/products/e0e9fcc8-43f4-4b59-b153-1de4e98726e4
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron
Доступно в Соединенные Штаты
Hubbell Wiring Device-Kellems
Отслеживать
Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron
B2436 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 1-Gang Deep, Brass/Cast Iron
Product Specifications:
Floor Box Application: Rectangular
Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 1-Gang Deep, Brass
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Material: Cast Iron
Min. Depth of Pour: 3.75" (95.3)
Adjustability: Full
Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 33.0 cu. in. (540.7 cm3)
Dimensions A: 3.20" (81.3)
Dimensions B: 4.69" (119.1)
Dimensions C: 4.69" (119.1)
Dimensions D: 4.36" (110.7)
Dimensions E: 3.19" (81.0)
Threaded access holes: (4) 0.75"
Concrete Cover: Included
Closure Plugs: Included
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
systemone-b2436
Тип продукции
Floor Boxes
Группа продукции
Floor Box - Flush
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2015-09-28
Номер версии
1
Высота (дюймы)
3.15
Ширина (дюймы)
4.69
Глубина (дюймы)
4.69
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.hubbell.com/wiringdevice-kellems/en/Products/Electrical-Electronic/Floor-Boxes/In-Floor/B2436/p/1531198
Инструкции по монтажу
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD1437.pdf
Техническое описание
https://hubbellcdn.com/specsheet/WIRING_BA2436_spec.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Cast iron
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Классификация IFC
Распределение энергии
Название по ССКПУ ООН
Electrical boxes
Код ССКПУ ООН
39121303
Код CSI MasterFormat 2014
26 05 33.16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Boxes for Electrical Systems
Номер OmniClass
23-35 33 15
Наименование OmniClass
Electrical Junction Boxes
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
HBL2400 Hubbell Raceway
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
Загрузить