Опубликуйте свои продукты
Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Cast Iron
Hubbell Wiring Device-Kellems

Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

B4214 -- Rectangular Floor Box, Concrete, 2-Gang Shallow, Brass/Cast Iron

Product Specifications:
  • Floor Box Application: Rectangular
  • Floor Box Item: Cast Iron Floor Box 2-Gang Shallow, Brass
  • Unit Package: Single
  • Order Quantity: Carton of 1


SPECIFICATIONS:
  • Material: Cast Iron
  • Min. Depth of Pour: 2.0" (50.8)
  • Adjustability: Semi
  • Cubic Inch (cm3) Capacity Per Gang: 16.0 cu. in. (262.2 cm3)
  • Dimensions A: 2.0" (50.8)
  • Dimensions B: 5.46" (138.7)
  • Dimensions C: 7.49" (190.2)
  • Dimensions D: 4.38" (111.3)
  • Dimensions E: 6.38" (162.1)
  • Threaded access holes: (4) 0.75"
  • Concrete Cover: Included
  • Closure Plugs: Included

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsystemone-b4214
  • Тип продукцииFloor Boxes
  • Группа продукцииFloor Box - Flush
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2
  • Ширина (дюймы)6.37
  • Глубина (дюймы)4.34
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки