Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
hubbellwiring/products/dd77e94b-5ae7-4a47-86b0-218f963cf960
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
Доступно в Соединенные Штаты
Hubbell Wiring Device-Kellems
Отслеживать
Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
HBLCFB401CB -- Large Capacity Recessed Floor Box, Concrete, 4-Gang Shallow, Cast Iron
Product Specifications:
Floor Box Application: Recessed 4-/8-Gang
Floor Box Item: Floor Box 4-Gang Shallow, Cast Iron
Unit Package: Single
Order Quantity: Carton of 1
SPECIFICATIONS:
Material: Stamped Steel
Before Pour Adjustability: 1.50"
After Pour Adjustability: 0.75"
Listings: UL File #E197203, CSA File #LR702145
City of Chicago Approval: CCEA-2000
L Length: 10.00" (254.0)
W Width: 10.00" (254.0)
H Height: 4.00" (101.6)
Wiring Chamber Cubic Inch Capacity: 4 x 29.5 (483.0)
Conduit Knockouts: 1/2",3/4", 1", 1 1/4"
Overall Cubic Inch Capacity 283.0 (4632.0)
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
systemone-hblcfb401cb
Тип продукции
Floor Boxes
Группа продукции
Floor Box - Recessed
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2015-09-28
Номер версии
1
Высота (дюймы)
2.63
Ширина (дюймы)
10
Глубина (дюймы)
10
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/press/pdfs/H5025.pdf
Инструкции по монтажу
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/productinformation/CustomerDrawingLibraryAssets/3A/3/PD2146.pdf
Техническое описание
http://ecatalog.hubbell-wiring.com/press/pdfs/H5025.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Cast iron
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Соединенные Штаты Америки
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Классификация IFC
Распределение энергии
Название по ССКПУ ООН
Electrical boxes
Код ССКПУ ООН
39121303
Код CSI MasterFormat 2014
26 05 33.16
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Boxes for Electrical Systems
Номер OmniClass
23-35 33 15
Наименование OmniClass
Electrical Junction Boxes
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Hubbell Wiring Device-Kellems
Pop-up Countertop Receptacle - RCT 200
4.2
(
11
)
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
4 Gang Round Raised Access Floor Box
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, Commercial Cord Reel, 40', 15A 125V with Triple Tap, Yellow - HBLC40123TT
4.4
(
7
)
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
HBL2400 Hubbell Raceway
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF220
Загрузить
Hubbell Wiring Device-Kellems
Flat Style Wire Basket Tray
Загрузить