Опубликуйте свои продукты
SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through
Hubbell Wiring Device-Kellems

SystemOne 4" Recessed Fire-Rated Poke Through

Architectural finishes:
  • Brushed Brass Plated
  • Satin Nickel Plated
  • Antique Bronze Plated
  • Brushed Aluminum
  • Black Powder Coat

  • Hide-away egress door to reduce trip hazard
  • 0.12" height meets ADA requirements
  • Bind free cover hinge
  • Pre-pour tubes to remove the need for core hole drilling
  • 1, 1½, 2 hour fire rating
  • Junction box standard with all units (except for Chicago)
  • Suitable for use in 2-1/4" metal reinforced decks or greater
  • cULus, & ULc listed
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsystemone-s1r4
  • Тип продукцииFire Rated Poke Through
  • Группа продукцииFire Rated Poke Through - Recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-09-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНElectrical boxes
  • Код ССКПУ ООН39121303

Доступно в регионах:

Северная Америка