Опубликуйте свои продукты
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
Window lambda WS 075
    HUECK

    Window lambda WS 075

    Product and processing advantages
    • Sturdy profile construction with 75 mm profile depth for windows opening in
    • Narrow profile faces of the fixed frame-sash combination from 9 mm
    • Glass thicknesses up to 63 mm can be used, with standard gaskets for self-cleaning glazing as well
    • Aluminium window system with a high level of thermal insulation and optimised "Lambdatherm" insulation zone with insulating bridges made of innovative composites
    • Optional use of concealed window hardware or established exposed hardware
    • Differently designable interior and exterior views – from gentle curves through to consistent rectilinearity
    • Production-optimised through few accessories and use of the same parts
    • Compatible with the door series HUECK Lambda DS 075 and DS 075 FD
    System data

    Thermal transmittance: Uf ≥ 0,86 W/m2K
    Water tightness: (EN 12208): Class 9A
    Air permeability (EN 12207): Class 4
    Resistance to wind load (EN 12210): Class C5/B5
    Mechanical stress (EN 13115): Class 4
    Burglar resistance (EN 1627): Classes RC1N, RC2N, RC2 and RC3
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWindow-lambda-WS-075
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииWindow Systems (WS)
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНAluminum profiles
    • Код ССКПУ ООН30102306
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Описание Uniclass 2015Aluminium window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows