Опубликуйте свои продукты
Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci CG Class A - Rigid Wall Insulation Panel

Xci CG Class A is a thermal rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to premium performance coated glass facers with a light color face on one side of the board and a dark color face on the other side.Codes & Compliances ASTM C 1289IBC Chapter 26 and IRC Section R316Numerous NFPA 285 compliant assembliesDRJ Technical Evaluation Report 1402-01California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420California Bureau of Household Goods and ServicesCCMC 13460-L Type 3, Class 2UL Classified for use in Canada – Refer to UL Director of Certified for Canada for more detailsCAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Cпецификация
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • DRJ Technical Evaluation Report 1402-01
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • CCMC 13460-L Type 3, Class 2
    • UL Classified for use in Canada – Refer to UL Director of Certified for Canada for more details
    • CAN/ULC S-704 Type 2, Class 2
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаxci-cg-class-a-rigid-insulation-panel
  • Тип продукцииXci Wall Products
  • Группа продукцииExternal Wall Insulated Boards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-09-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCСтена
  • Код ETIMEG020500
  • Название ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Описание Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Доступно в регионах:

Северная Америка