Опубликуйте свои продукты
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain
    Hydromax

    HydroMax 75mm dia Secondary Overflow Drain

    High Performance HydroMax® Siphonic Emergency Overflow Roof Drains manufactured in a range of quality materials for compatibility with all roof build up types and gutter materials, our 75mm drains are our best seller due to the high capacity (up to 25 l/s) while being compact for installation in narrow gutters.

    Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.

    Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

    Cпецификация
    • HydroMax® Siphonic Roof Drains DN75 : 75mm spigot connection.

      Tested to ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard; British Standard BS 8490; EN 12056.

      Compliance with ANSI/ASPE 45, BS 8490 and International Plumbing Code.

      Drain bodies made in stainless steel, mild steel galvanised, mild steel PVC coated and aluminium.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhydromax-75mm-dia-secondary-overflow-drain
    • Тип продукцииHydroMax® Siphonic Drains
    • Группа продукцииSecondary Roof Drains
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-12-12
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCКанализационный узел
    • Код ETIMEG015130
    • Название ETIMDrains
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Drains
    • Номер OmniClass23-13 41 39 19
    • Наименование OmniClassSiphonic Roof Drains