Опубликуйте свои продукты
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
Iom Grab Rail 300 mm
    Ideal Standard

    Iom Grab Rail 300 mm

    Iom Grab Rail 300 mm
    Cпецификация
    • Iom Grab Rail 300 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаA9126
    • Тип продукцииIOM
    • Группа продукцииIOM
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)365
    • Ширина (мм)90
    • Глубина (мм)90
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Масса нетто (кг)0.58
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC012353
    • Название ETIMAccessories bathroom accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
    • Описание Uniclass 2015Holders and hooks
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties

    Доступно в регионах:

    Европа
    Бельгия
    Болгария
    Великобритания
    Германия
    Греция
    Испания
    Италия
    Нидерланды
    Польша
    Россия
    Франция
    Чехия