Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
Главная страница
Категории
Освещение
Настенное оборудование
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Недоступно в Соединенные Штаты
Ideal Standard
Отслеживать
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
T3189
Тип продукции
Sanitary
Группа продукции
Bathroom Mirrors
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2018-12-05
Номер версии
1
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://www.idealstandard.it
Инструкции по монтажу
http://www.idealstandard.it
Сертификация продукции
http://www.idealstandard.it
Техническое описание
http://www.idealstandard.it
Связанные
Связанные
Основной материал
Стекло
Масса нетто (кг)
0.1
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Освещение - Настенное оборудование
Классификация IFC
Лампа
Название по ССКПУ ООН
Projection lamps
Код ССКПУ ООН
45111602
Код Uniclass 2015
Pr_70_70_48
Описание Uniclass 2015
Luminaires, lighting track and lighting accessories
Код CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Заголовок CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Номер OmniClass
23-35 45 15
Наименование OmniClass
Lamps
Доступно в регионах:
Европа
Италия
Похожие продукты
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
4.8
(
5
)
Загрузить
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
4.9
(
7
)
Загрузить
Dutton Brown
Cap Sconce 6"
Загрузить
Dutton Brown
Phoenix Sconce
Загрузить
Dutton Brown
Cap Double Sconce 6"
Загрузить
XAL
SASSO 60 round wall direct indirect
4.7
(
55
)
Загрузить