Опубликуйте свои продукты
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY
    Ideal Standard

    ULTRA FLAT S + 200X90 SHOWER TRAY

    UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, with cover waste.
    Cпецификация
    • UltraFlat S+ shower tray, IdealSolid+, 3 cm height, square, with waste on the center, stainless steel cover waste, 90 mm waste system to be ordered separately, Antislip.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT5618
    • Тип продукцииUltraflat S+
    • Группа продукцииShower Tray
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-02-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТвердая поверхность
    • Разработано вИталия
    • Масса нетто (кг)48.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011443
    • Название ETIMShower tray
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка