Опубликуйте свои продукты
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K
    Ideal Standard

    LIGHT IRN 286 S-3R CR 6W 230V 5700K

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)
    Lampade per specchi-Lampada a LED da 286 mm
    Cпецификация
    • Lampada a LED da 286 mm con corpo in alluminio con diffusore in metracilato opale. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 230 V, 50 Hz, 6 W Tc (k) 5700, φLm 125
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT2909
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBathroom Mirrors
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)0.16
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Настенное оборудование
    • Классификация IFCЛампа
    • Название по ССКПУ ООНProjection lamps
    • Код ССКПУ ООН45111602
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps