Опубликуйте свои продукты
M+L MIRROR LOW H 60X100
Ideal Standard

M+L MIRROR LOW H 60X100

Framed 60 x 100cm Mirror, Reversible

Cпецификация
  • Framed 60 x 100cm Mirror, Reversible installation Option

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаT3361
  • Тип продукцииSanitary
  • Группа продукцииBathroom Mirrors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-12-05
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)600
  • Глубина (мм)26
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Масса нетто (кг)7.02
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Зеркала
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
  • Описание Uniclass 2015Bathroom mirrors
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-31 25 00
  • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties