Опубликуйте свои продукты
Front Light pendant ø140mm-P098
Front Light pendant ø140mm-P098
    iGuzzini

    Front Light pendant ø140mm-P098

    Pendant luminaire equipped with a three-phase adapter for electrified tracks, made of die-cast aluminium and thermoplastic material. The pendant system consists of steel cables L=2000 that provide a simple mechanical anchoring system. Having been rotated and tilted, the luminaire can be locked mechanically in position to ensure efficient light aiming (during maintenance operations too). Luminaire for high yield C.O.B.technology LED lamp with monochrome emission in a warm white colour tone (3000K). Flood optic. Equipped with electronic ballast. Equipped with an accessory holding ring designed to contain a flat accessory. An external component may also be applied, such as directional flaps with 360° rotation.
    Cпецификация
    • LED Adjustability: directional Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаP098
    • Тип продукцииIndoor
    • Группа продукцииFront Light
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-03-16
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)140
    • Глубина (мм)296
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)2.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Ss_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting systems